Einrastschildchen - UCT-EM (20X7) TQ - 0801495

Einrastschildchen, Matte, türkisfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801495
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 310 (C-3-2019)
GTIN 4046356673433
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,140 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen