Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST PE 500X500X300 - 0801331

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Polyester, lichtgrau RAL 7035, 500 mm x 500 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang: Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801331
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722896
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen