Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 400X500X210 - 0801297

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, matériau: Tôle d'acier, 400 mm x 500 mm x 210 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801297
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722667
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer