Coffret de commande avec flasque - EN 2 ST SH 300X150X80 - 0801230

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 300 mm x 150 mm x 80 mm, type de verrouillage: flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801230
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722254
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer