Schaltkasten mit Deckel - ENF 2 ST SH 500X300X120 - 0801203

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 500 mm x 300 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801203
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722162
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen