Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 0801029

Gaine thermorétractable, bobine, jaune, sans inscription, taux de rétraction 2:1, possibilité de repérage avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforé, type de montage : poussée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.

Données commerciales

Code de commande 0801029
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 221 (C-3-2019)
GTIN 4055626044460
Poids par pièce (hors emballage) 892,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine DK (Danemark)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer