Coffret de commande avec flasque - EN 1 ST PC 80X160X85 - 0800807

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Polycarbonate, gris clair RAL 7035, 80 mm x 160 mm x 85 mm, type de verrouillage: Flasque vissé, fournitures - ATD: Joint de flasque

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800807
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356719568
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer