Gaine thermorétractable - WMS 19,1 (60X30)R CUS - 0800742

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 6,4 - 19,1 mm, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Données commerciales

Code de commande 0800742
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628761
Poids par pièce (hors emballage) 1,290 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer