Manchon de repérage pour conducteur - PMH 4:UNBEDRUCKT - 0800572

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, vierge: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8,5 ... 12 mm, surface utile: 6,2 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800572
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 471 (CL-2007)
GTIN 4017918006136
Poids par pièce (hors emballage) 0,720 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer