Etiquette, ultra-souple - EMLF (108XE)R YE - 0800550

Etiquette, ultra-souple, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 108 x 48000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0800550
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 336 (C-3-2017)
GTIN 4046356606707
Poids par pièce (hors emballage) 1 192,700 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer