Etiquette - US-EML (104X140) SR - 0800466

Etiquette, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 140 x 140 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les gammes de repérage UniSheet US-EML ... et US-EMLC ... sont conçues pour le repérage d'équipements dans le domaine de la construction d'éléments de commutation et d'installations.
  • Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les étiquettes UC-EMLC... peuvent être retirées facilement, sans risque de déchirure, puis repositionnées.
  • En combinaison avec les rubans encreurs de grande qualité, vous obtenez un repérage résistant en milieu difficile.
  • Les faibles forces de rappel permettent également le collage sur les surfaces irrégulières et les arêtes.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0800466
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606981
Poids par pièce (hors emballage) 4,970 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer