Manchon de repérage pour conducteur - PMH 1:UNBEDRUCKT - 0800459

L'illustration montre une combinaison de lettres majuscules, de symboles et de chiffres dans les versions PMH -0, -2 et -4

Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,9 - 3,8 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800459
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 470 (CL-2007)
GTIN 4017918006013
Poids par pièce (hors emballage) 0,090 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer