Gaine thermorétractable - WMS 25,4 (EX40)R BK - 0800424

Gaine thermorétractable, Rouleau, noir, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8,5 ... 25,4 mm, surface utile: 40 x 15000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Disponibles sous forme de rouleaux sans fin et imprimables des deux côtés à l'aide de l'imprimante THERMOMARK W2
  • Les gaines thermorétractables sont automatiquement perforées ou coupées à la longueur souhaitée lors du processus d'impression.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • Les repères individuels peuvent être coupés à la longueur souhaitée jusqu'à 1 m.

Données commerciales

Code de commande 0800424
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 227 (C-3-2019)
GTIN 4046356626224
Poids par pièce (hors emballage) 619,800 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer