Feuille de repérage - SK U SR:UNGESTANZT - 0800145

Feuille de repérage, Din A4, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 296 x 210 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SKU ... sont disponibles.
  • Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
  • Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes

Données commerciales

Code de commande 0800145
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (C-3-2019)
GTIN 4017918005757
Poids par pièce (hors emballage) 14,690 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer