Zackband - ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0800035

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: gerade Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 80 ...100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800035
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 117 (C-3-2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,120 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen