Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 YE - 0790620

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0790620
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356342988
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,930 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen