Durchführungsklemme - DFK-TP(1,6X0,8) - 0736031

Abbildung zeigt die Variante DFK-WW

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, TP-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 6,1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0736031
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 288 (CL-2002)
GTIN 4017918005412
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen