Durchführungsklemme - DFK-WW(1 X1) - 0735032

Abbildung zeigt eine 6-polige Variante

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Wire-Wrap®-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 5,9 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0735032
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Katalogseite Seite 363 (CL-2005)
GTIN 4017918005405
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,570 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland BG (Bulgarien)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen