Durchführungsklemme - HDFK 95/Z - 0717364

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 25 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
  • Einfache Montage der beiden Klemmenhälften durch bloßes Zusammenrasten
  • Universeller Schraubanschluss mit Schraubensicherung
  • Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip
  • Distanzplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken
  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717364
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 620 (C-1-2013)
GTIN 4017918880392
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 246,730 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen