Durchführungsklemme - HDFK 50-VP-IB - 0717186

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
  • Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0717186
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
GTIN 4017918588427
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 92,500 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen