Bloc de jonction de traversée - HDFK 16-VP/Z - 0717063

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 101 A, section: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 12,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717063
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 635 (CC-2009)
GTIN 4017918811075
Poids par pièce (hors emballage) 27,480 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer