Steckerteil - HCC 4-M BK - 0716190

Steckerteil, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 92 mm, Höhe: 18 mm, Farbe: schwarz, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0716190
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel BE1ZWX -
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4046356155717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37,240 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback