Durchführungsklemme - HDFKV 25-VP/Z - 0714150

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
  • Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0714150
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 639 (CC-2009)
GTIN 4046356180245
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 50,250 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen