Durchführungsklemme - HDFKV 10-VP/Z - 0714134

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Lötanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 57 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
  • Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0714134
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel AABDDA -
Mindestbestellmenge 50 STK
Katalogseite Seite 638 (CC_2009)
GTIN 4046356180221
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,868 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback