Durchführungsklemme - HDFKV 10/Z - 0714053

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0714053
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 629 (CC-2009)
GTIN 4046356180160
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,550 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen