Hochstromverbinder - HV-M 8-HR - 0713041

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1250 V, Nennstrom: 232 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 24,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0713041
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980832
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback