Disjoncteur de protection d'appareils thermique - TCP 1A - 0712194

Disjoncteur thermique, enfichable dans un bloc de jonction porte-fusibles à visser UK 6-FSI/C et bloc de jonction porte-fusibles à ressort ST 4-FSI/C

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Une variante à raccordement vissé ou à ressort est utilisée comme module de base.
  • Le disjoncteur thermique à réenclenchement existe pour dix valeurs de courant nominal, finement graduées de 0,1 à 10 A
  • Petite structure compacte
  • La fonction de couplage intégrée permet son réenclenchement immédiat et garantit ainsi la disponibilité de l'installation.

Données commerciales

Code de commande 0712194
Unité de conditionnement 20 pc
Page catalogue Page 401 (C-4-2019)
GTIN 4017918848354
Poids par pièce (hors emballage) 11,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire