Hochstromverbinder - HV-M10 - 0711797

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1250 V, Nennstrom: 309 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Breite: 32,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0711797
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 257 (CL-2007)
GTIN 4017918965976
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 60,960 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland NL (Niederlande)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen