Sicherungsreihenklemme - UKK 5-HESILA 250 (5X20) - 0711629

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 400 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0711629
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4017918838959
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34,600 g
Zolltarifnummer 85369095
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen