Durchführungsklemme - HDFK 50I - 0709932

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Farbe: grau

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Innenteil, ohne Strombalken

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
  • Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709932
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel AABHDA -
Mindestbestellmenge 10 STK
GTIN 4017918254155
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 49,690 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback