Durchführungsklemme - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

Abbildung zeigt die Variante HDFKV 16-VP in der Farbe grau

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grün-gelb

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0709903
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918155209
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,020 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen