Durchführungsklemme - HDFKV 25-VP-DP - 0708975

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0708975
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918004835
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 50,330 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen