Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTB 2,5/16-G WW(1X1) - 0708247

Abbildung zeigt die Variante mit Löt-/Flachsteckanschlüssen

Durchführungsgrundleiste, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Pinlänge [P]: 9,3 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0708247
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918004569
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,330 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen