Leiterplattensteckverbinder - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 WW(1X1) - 0707918

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage, Pinlänge [P]: 9,3 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
  • Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0707918
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918004309
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen