Durchführungsklemme - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

Abbildung zeigt die Variante DFK-2,8 FRONT 2,6

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Löt-/Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 6,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0706540
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen