SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Boîtier répartiteur
1197616
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 3, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort Push-in enfichable 180°, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de prises | 8 |
Détrompage | A |
LED | oui |
Diagnostic local | |
Fonction surveillée | Tension d'alimentation |
Représentation optique | LED verte |
Tension de service maximale Umax | 30 V DC |
Diagnostic local | Tension d'alimentation LED verte |
Signalisation d'état des E/S LED jaune | |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant total de référence | 8 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 2 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M8 |
Longueur à dénuder Ligne de signaux | 10 mm |
Longueur de gaine à dénuder | 70 mm (Câble multiconducteur) |
Couple de serrage vis de couvercle | 1 Nm |
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier | 0,8 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 49 mm |
Longueur | 181 mm |
Ouverture écrou-chapeau | 24 mm |
Ouverture contre-écrou | 24 mm |
Matériau Douille filetée | Alliage de Cu |
Matériau Boîtier | PBT |
Matériau Masse de scellement | PUR |
Matériau du joint Joint torique | FKM |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PBT |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | étamé |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in enfichable |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M8 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 |
Référence | 1197616 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF3BCD |
Product key | AF3BCD |
GTIN | 4063151256869 |
Poids par pièce (emballage compris) | 228,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 234,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Anneau de câble multiconducteurs 1517592
-
PROT-M8 - Vis de fermeture 1682540
-
TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Outil 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Outil 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Outil 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vis 1212607
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange