Liste des produits : outil de coupe

Filtres

35 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diamètre du câble

  • Options complémentaires
    Fermer

    Diamètre du câble



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Section de conducteur

  • Options complémentaires
    Fermer

    Section de conducteur



Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 12 - 1212128

Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 16 VDE - 1212126

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 18 - 1212129

Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 25 VDE - 1212127

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm², conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 25 - 1212130

Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 25 mm de diamètre (jusqu'à 185 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 35 - 1212131

Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 35 mm de diamètre (jusqu'à 240 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 45 - 1212132

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 45 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 52 - 1212133

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 52 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 62 - 1212134

Coupe-câble annulaire à deux mains, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 62 mm de diamètre (jusqu'à 750 mm²)

Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 50 STEEL - 1212526

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm de Ø, pour câbles CU/AL armés en acier, pour corde en acier flexible jusqu'à 12 mm de diamètre

35 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

Horaires d'ouverture pendant les fêtes de fin d'année
Nos bureaux resteront fermés du 24.12.2019 au 02.01.2020 inclus.
(+352) 45 02 35-1

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ae?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/aeen/web/main/products/list_pages/cutting_tools_p-25-02-06-01/54477a16-2afc-40d4-afe4-2b85c0dc44c0

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer