Sensor-/Aktor-Verkabelung

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Zuverlässig im Feld

Schließen Sie Ihre Sensoren und Aktoren schnell und sicher im Feld an. Wir liefern Ihnen durchgängige Produktprogramme für die passive Feldverkabelung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Steckverbinder
    Steckverbinder

    Konfektionierbare Steckverbinder ermöglichen die zuverlässige Gestaltung Ihrer Verkabelung im Feld.

  • Konfektionierte Kabel
    Konfektionierte Kabel

    Mit konfektionierten Kabeln schnell und komfortabel Sensoren und Aktoren im Feld anschließen.

  • Ventilsteckverbinder und -kabel
    Ventilsteckverbinder und -kabel

    Ventilsteckverbinder ermöglichen den zuverlässigen Betrieb von Ventilen im harten Praxisalltag.

  • Verteilerboxen
    Verteilerboxen

    Verteilerboxen bündeln und verteilen Signale schnell und übersichtlich im Feld.

  • Verteiler und Adapter
    Verteiler und Adapter

    Verteiler und Adapter ermöglichen eine flexible Gestaltung der Verkabelung.

Suchen in Sensor-/Aktor-Verkabelung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Stellen Sie den Betrieb Ihrer Anlagen sicher: mit einem kompletten Produkt- und Lösungsspektrum für den Anschluss von Sensoren und Aktoren. Egal ob Standardanwendungen oder Verkabelungen in anspruchsvollen Branchen und speziellen Applikationen. Nutzen Sie die Vorteile der kompakten Rundsteckverbinder für Ihre Schnittstellen und Medien: für Signale, Daten und Power. Wir bieten Ihnen alle Polzahlen und Kodierungen in einem Standardsteckgesicht. Das Produktprogramm umfasst neben konfektionierbaren Steckverbindern und konfektionierten Kabeln auch Gerätesteckverbinder und Verteiler. 

Ihre Vorteile

  • Flexibel durch komplettes Programm in den Baugrößen M8 bis M12
  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen mit M12 Push-Pull-Steckverbindern
  • Auch unter extremen Umwelteinflüssen eine absolut sichere und zuverlässige Schirmanbindung mit Advanced Shielding Technology
  • Platz sparen mit hochpoligen Steckverbindern
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Geringer Aufwand

Mit M12-Verteilerboxen und -Verteilern viele Feldkomponenten schnell und übersichtlich verkabeln  

Einfache Signalverteilung im Feld

Mit steckbarer Sensor-/Aktor-Verkabelung sparen Sie Zeit und Kosten im Vergleich zur aufwendigen Einzelverdrahtung im Feld. Standardisierte Schnittstellen sorgen für eine komfortable und schnelle Installation ohne mechanischen Aufwand.

 

Einzigartige Vielfalt

Einzigartige Vielfalt  

Alle Polzahlen und Kodierungen in einem Standardsteckgesicht

M8- und M12-Steckverbinder sind als Standard in der Industrie etabliert. Unser Produktprogramm für Signale, Daten und Power erweitert den Einsatzbereich und ist in der Varianz einzigartig am Markt. Nutzen Sie die Vorteile und setzen Sie auf Phoenix Contact als Marktführer im Bereich Anschlusstechnik.

Ihre Vorteile

  • Alles in einer kompakten Bauform – von sicherer und schneller Datenübertragung über hochpolige Signalübertragung bis hin zur innovativen M12-Power-Verkabelung
  • Durchgängige Verkabelung für alle Schnittstellen von der Feldebene bis ans Gerät
  • Zuverlässiger Einsatz durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien in Schutzart IP65/IP67

M8-Verkabelungslösungen für das Single Pair Ethernet

M8-Verkabelungslösungen für das Single Pair Ethernet  

M8-Verkabelungslösungen für das Single Pair Ethernet

Ethernet ist das führende Kommunikationsprotokoll für lokale Datennetzwerke (LAN). Mit dem Single Pair Ethernet (SPE) dringt das etablierte Protokoll nun auch in die letzten Automatisierungsebenen vor. Die einpaarige, normierte Datenverkabelung überträgt problemlos Daten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 60 W bei einer Reichweite bis 1.000 m. Kompakte M8-Steckverbinder in Stift- und Buchsenvariante ermöglichen Ihnen die einfache Integration in konventionelle Sensoren und realisieren zudem fliegende Verbindungen. SPE bildet so die Basis für eine zukunftssichere Vernetzung vom Sensor bis in die Cloud.

M12 PUSH-PULL - Der neue Standard für die Fabrikautomation

M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung  

M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Push-Pull-Steckverbinder verriegeln bequem und zuverlässig durch einfaches Stecken. Besonders bei beengten Platzverhältnissen und Applikationen mit hoher Verkabelungsdichte bietet die Schnellverriegelung den einfachen und werkzeuglosen Geräteanschluss. Dank der Stift- und Buchsenvarianten realisieren Sie problemlos den Anschluss von Sensoren und setzen fliegende Verbindungen im Feld um. Herstellerübergreifende Steckkompatibilität und einfache Geräteintegration gewährleisten zudem weltweit eine hohe Verfügbarkeit.

Verkabelung für spezielle Anwendungen

Verkabelungsprogramme für besondere Anwendungen  

Verkabelungsprogramme für besondere Anwendungen

Für Anforderungen, die über die klassischen Spezifikationen aus dem Industrieumfeld hinausgehen, bietet Phoenix Contact Ihnen speziell geeignete Produktserien an.

Unsere speziellen Programme sind geeignet für:

  • Die Produktkontaktzone und die Spritzzone in der Lebensmittelindustrie
  • Outdoor-Anwendungen wie z. B. Baumaschinen
  • Bahnanwendungen mit speziellen Brand- und Vibrationsanforderungen
  • Den Einsatz an Robotern und in Schleppketten
  • Power-Anwendungen, auch in platzsensitiven Bereichen

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service


Advanced Shielding Technology

Einzigartiges Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder.