Retour au sommaire

nouveau

Prolongateurs FO et cordons extrémités libres - Câblage sécurisé des solutions fibre optique

Raccorder d'une manière efficace et fiable les composants à fibre optique passifs, avec des prolongateurs FO et des cordons extrémités libres. Les prolongateurs et les cordons extrémités libres sont parfaitement adaptés aux boîtiers d'épissures et à d'autres répartiteurs. Grâce à la grande variabilité, vous pouvez adapter avec flexibilité votre application aux conditions locales.

Avantages

  • Des domaines d'utilisation variés, grâce à une grande diversité des versions
  • Des propriétés de transmission excellentes, grâce à des valeurs d'atténuation optimisées
  • Parfaitement adaptés à l'utilisation dans les boîtiers d'épissures et les répartiteurs

Caractéristiques principales

  • 23 versions de prolongateurs pour les fibres multimodes et monomodes, ainsi que pour tous les types de connecteurs courants
  • 15 versions de cordons extrémités libres pour le multimode et le monomode, avec tous les types de connecteurs courants
  • Indice de protection : IP20


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs