Retour au sommaire

nouveau

Câbles de jonction RJ45 pour les applications de l'immotique - Transmission sécurisée des données suivant la norme CAT6A

Les câbles de jonction de la série RJ45 BUILDING sont extrêmement bien adaptés à des solutions de câblage évolutives dans l'immotique. Grâce à des vitesses de transmission des données allant jusqu'à 10 Gbit/s et des homologations internationales, il est possible d'utiliser les câbles de jonction blindés d'une manière optimale dans les applications de l'immotique.

Avantages

  • Parfaitement adaptés aux applications Ethernet exigeantes, grâce à une transmission des données jusqu'à 10 Gbit/s suivant la norme CAT6A
  • Parfaitement appropriés aux applications de l'immotique, grâce à des gaines de la classe de matériaux à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH)
  • Fiables même après plusieurs cycles d'enfichage, grâce à des clips de verrouillage protégés
  • Une homologation universelle pour les marchés internationaux permet des utilisations variées

Caractéristiques principales

  • Transmission des données jusqu'à 10 Gbit/s suivant les normes CAT5 et CAT6A
  • Gaine à faible dégagement de fumée et sans halogène
  • Longueurs de 0,3 à 25 m
  • Blindage des câbles
  • Protection par clips de verrouillage
  • Homologations : CE, EAC, DNV-GL, cULus

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs