Retour au sommaire

nouveau

Câbles de jonction industriels RJ45 - Transmission sécurisée des données suivant la norme CAT6A

Les câbles de jonction surmoulés de la série RJ45 INDUSTRIAL transmettent des débits jusqu'à 10 Gbit/s, dans les environnements Ethernet et PROFINET. Grâce à leur design robuste et à une grande résistance aux vibrations, ils permettent des solutions de câblage complexes dans les applications industrielles.

Avantages

  • Parfaitement adaptés aux applications Ethernet exigeantes, grâce à une transmission des données jusqu'à 10 Gbit/s suivant la norme CAT6A
  • Un design robuste, grâce à un surmoulage de grande qualité et un clip de verrouillage protégé
  • Une homologation universelle pour les marchés internationaux permet des utilisations variées
  • Des possibilités d'utilisation variées, grâce à cinq directions de sortie des câbles
  • Une grande gamme de câbles pour les utilisations industrielles les plus diverses

Caractéristiques principales

  • Transmission des données jusqu'à 10 Gbit/s suivant les normes CAT5 et CAT6A
  • En versions PROFINET et Ethernet
  • Versions de câbles pour les chaînes porte-câbles et les robots
  • Produits standard de 0,3 à 5,0 m, ainsi que des longueurs de câbles configurables jusqu'à 80 m
  • Plus grande résistance aux vibrations
  • Cinq directions de sortie des câbles
  • Homologations : CE, cULus, EAC

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs