Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs M12 à confectionner – Verrouillage rapide avec Push-Pull

Les connecteurs M12 à confectionner se verrouillent rapidement et en un seul clic, grâce au verrouillage rapide Push-Pull. Le verrouillage se fait sans outil, par simple enfichage. Cela offre des avantages évidents de montage, surtout lorsque la place est limitée.

Avantages

  • Branchez et produisez : enfichage pratique et sûr, grâce à un système de verrouillage universel
  • Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable, même avec des contraintes mécaniques extrêmes
  • Système clair : le connecteur ressort, s'il n'est pas enclenché correctement
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants

Caractéristiques principales

  • Verrouillage rapide Push-Pull
  • Raccordement à sertir
  • Raccordement de blindage 360°
  • Indices de protection : IP65, IP67


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1