Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO - Deux nouveaux designs M23

Les embases et connecteurs prolongateurs dans la taille M23 complètent la gamme des connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO. Les nouvelles versions permettent plus de flexibilité pour le raccordement des appareils et le câblage des installations. Elles sont compatibles avec les verrouillages standard et rapides ONECLICK.

Avantages

  • Une disponibilité maximale dans le monde entier : enfichable avec le système de verrouillage Speedtec
  • Un raccordement sécurisé : compatible avec le verrouillage rapide ONECLICK et avec le verrouillage standard
  • Raccordement de blindage facile et fiable, pour une confection des câbles à un prix avantageux
  • Fiable même dans les conditions les plus hostiles : résistant aux vibrations jusqu'à 20 g minimum

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu'à 630 V
  • Courants jusqu'à 30 A
  • Signal : versions de 6 à 19 pôles
  • Puissance : versions à 6 et 8 pôles, adaptées aux verrouillages standard et rapides ONECLICK
  • Tous les boîtiers disponibles en versions mâles et femelles
  • Indices de protection : IP66, IP68, IP69K

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1