Retour au sommaire

nouveau

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO - Nouveau design M17 pour le raccordement des appareils

Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO sont désormais également disponibles dans la taille M17. Cette série offre des solutions complètes pour la transmission des signaux et de la puissance. Grâce au verrouillage rapide, unique en son genre ONECLICK, vous réaliserez votre raccordement des appareils rapidement et en toute sécurité.

Avantages

  • Une disponibilité maximale dans le monde entier : enfichable avec le système de verrouillage speedtec
  • Une connexion sécurisée : verrouillage rapide ONECLICK avec signalement visuel, haptique et sonore de la position de fermeture
  • Raccordement de blindage facile et fiable, pour une confection des câbles à un prix avantageux
  • Fiable même dans les conditions les plus hostiles : résistant aux vibrations jusqu'à 20 g minimum

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu'à 630 V
  • Courants jusqu'à 25 A
  • Signal : versions à 8 et 17 pôles
  • Puissance : versions de 4 à 9 pôles
  • Verrouillage rapide ONECLICK
  • Embases et connecteurs prolongateurs adaptés aux verrouillages standard et rapides
  • Tous les boîtiers disponibles en versions mâles et femelles
  • Indices de protection : IP66, IP68, IP69K

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1