Raccordement vissé

Raccordement vissé

Universel et sans entretien

Pour les exigences les plus élevées : le raccordement vissé a également fait ses preuves pour le câblage des grandes sections de conducteurs.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Blocs de jonction-fusibles
    Blocs de jonction-fusibles

    De nombreux blocs pour la technologie de capteurs et la commande de machine : protection d'appareils, répartition des potentiels et identification rapide des défauts.

  • Blocs de jonction mini et micro
    Blocs de jonction mini et micro

    Petites bornes dotées d'une fonctionnalité élevée : câblage facile, marquage et option pour des raccordements multiconducteurs.

  • Blocs de jonction multiconducteurs
    Blocs de jonction multiconducteurs

    Avec les blocs de jonction multiconducteurs, vous répartissez les potentiels de façon simple, et raccorder de façon sécurisée différents types de conducteurs ou de sections transversales.

  • Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs
    Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

    Niveau de signalisation, répartition du potentiel et conducteur de protection dans un seul bloc de jonction – la meilleure solution pour structurer vos commandes.

  • Blocs de jonction pour conducteur de protection
    Blocs de jonction pour conducteur de protection

    Réalisation rapide de raccordements PE : encliqueter les blocs de jonction pour conducteur de protection sur le profilé en toute simplicité.

  • Blocs de jonction pour moteur
    Raccordement de moteur facile

    Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

  • Blocs de jonction pour températures élevées
    Blocs de jonction pour températures élevées

    Les blocs de jonction pour températures élevées avec isolation céramique sont homologués selon la norme Ex et conviennent parfaitement pour les conditions de service particulièrement difficiles.

  • Blocs répartiteurs
    Blocs répartiteurs

    Grâce aux blocs répartiteurs prêts à raccorder, avec connectique vissée, vous gagnez encore plus de temps et de place pendant l'installation.

  • Prise de test
    Prise de test

    Le système d'essai FAME simplifie le contrôle régulier des dispositifs de commutation d'énergie.

Rechercher dans Raccordement vissé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction à raccordement vissé de Phoenix Contact couvrent un grand domaine d'utilisations. Gagnez du temps lors du montage des borniers, avec le socle T encliquetable et les ponts enfichables normalisés.

Avantages

  • Gain de temps et de place avec le raccordement multiconducteur
  • Sans entretien, grâce au principe Reakdyn
  • Économie de coûts – avec des accessoires de pontage, de repérage et de contrôle homogènes
  • Conductibilité élevée, grâce à des sections de conducteurs jusqu'à 240 mm²
  • Renommée internationale, grâce au raccordement vissé, éprouvé
  • Les blocs de jonction à raccordement vissé font partie du système COMPLETE line

Technique de raccordement éprouvée

Serre-fils avec ébauche du principe Reakdyn et blocs de jonction multiconducteurs  

Raccordement vissé : câblage sûr et sans entretien

Les blocs de jonction standard sont convaincants grâce à leurs propriétés pratiques. 

  • Raccordement du conducteur sans entretien, grâce au principe Reakdyn – inutile de resserrer les vis des blocs de jonction.
  • Vous pouvez raccorder des conducteurs en cuivre de tous types sans préparation. Avec la section nominale, vous pouvez également utiliser une protection d'épissure sous forme d'embouts.
  • Raccordement multiconducteur – connecter deux conducteurs de même section en toute sécurité dans le même serre-fils.
  • Forces de contact élevées et grandes surfaces de contact – réalisez des câblages étanches au gaz et durables avec des sections de conducteurs jusqu'à 240 mm².

Système de ponts enfichables flexible

Bloc de jonction avec un pont enfichable  

Répartition du potentiel facile avec des ponts enfichables

Vous pouvez réaliser rapidement une répartition du potentiel, avec les ponts enfichables standard de Phoenix Contact.

Les deux lignes de pontage des blocs de jonction permettent des pontages souples, en chaîne, à gradins ou discontinus.

Les ponts enfichables de 2 à 50 pôles permettent de connecter un nombre illimité de blocs de jonction.

Socle de conducteur de protection encliquetable

Socle de conducteur de protection encliquetable  

Encliquetage facile et contact parfait

Encliqueter facilement des blocs de jonction pour conducteurs de protection du même format, et établir le contact avec le rail DIN. Ce contact mécanique et électrique parfait répond à toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2.

Qualité supérieure

Composants dun bloc de jonction : éléments métalliques et en plastique  

Éléments métalliques et en plastique de grande qualité

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Tout commence avec le choix des matériaux.

Pièces métalliques en alliage de cuivre, résistant à la corrosion, liée au fendillement par contrainte :

  • Aucune formation d'éléments sous l'effet de l'humidité
  • Contacts sécurisés
  • Échauffement limité, grâce à une bonne conductivité électrique

Boîtier isolant en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, sans halogène, résistant aux UV
  • Sans halogène et résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service jusqu'à 130°°C
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1