Relais de surveillance

Pour une disponibilité élevée de l'installation

Pour une disponibilité élevée de l'installation

Les relais de surveillance EMD détectent à l’avance les variations des paramètres de votre installation, et les signalent ou déconnectent des éléments ciblés.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Relais de surveillance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les relais de surveillance EMD vous permettent de détecter les erreurs dès leur apparition. Vous augmentez ainsi la disponibilité de vos installations, et évitez les périodes d'arrêt et les réparations coûteuses. Éteignez des éléments de façon ciblée ou signalez-les à une commande, ce dès que la valeur seuil pré-réglée est dépassée ou non.

Avantages

  • Protection efficace des installations grâce à des solutions de surveillance peu onéreuses comportant de nombreuses fonctions
  • Augmentation de la disponibilité de l'installation par une surveillance en continu
  • Détection des erreurs lors de leur apparition grâce à un réglage précis et fin de la valeur seuil et des temps de réponse courts
  • Message d'erreur rapide et déconnexion ciblée des parties de l'installation grâce à des sorties de relais
  • Câblage rapide et peu encombrant : les relais de surveillance compacts
  • Polyvalence très élevée : les relais de surveillance multifonctions

Protection efficace de votre installation

Relais de surveillance EMD  

Relais de surveillance EMD : pour une protection efficace de votre installation

Phoenix Contact vous propose deux gammes d'appareils pour une solution de surveillance adaptée :

Câblage rapide et peu encombrant : relais de surveillance compact

Les relais de surveillance compacts de la gamme EMD-BL sont parfaits pour de simples opérations de surveillance. Ces appareils conviennent particulièrement pour une utilisation dans des bâtiments et pour la fabrication en série de machines et installations.

Polyvalence très élevée : les relais de surveillance multifonctions

Les relais de surveillance multifonctions EMD surveillent les paramètres électriques et physiques des installations. Bénéficiez d'un large éventail de fonctions, de possibilités d'installation étendues, et de différentes plages de tension d'alimentation.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1