Anwendungen und Lösungen Bahnindustrie

Anwendungen und Lösungen

Alles für die Bahnindustrie

Innovative und wirtschaftliche Komponenten für den Einsatz auf und an der Schiene.

Zurück zu Bahnindustrie

Kategorien

Höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit sind drei wesentliche Anforderungen, die Produkte im Einsatz in Schienenfahrzeugen erfüllen müssen. Komponenten, die in Schienenfahrzeugen eingesetzt werden, müssen schock- und vibrationsfest sein. Darüber hinaus ist das Brandverhalten der Materialien besonders wichtig.

Selbstverständlich erfüllen unsere bahnspezifischen Produkte die Bahnnormen EN 50155, EN 50121-3, EN 50121-4 sowie EN 45545-2. Außerdem ist Phoenix Contact IRIS-zertifiziert.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1