Zurück zur Übersicht

Kostenpflichtige Funktionsbausteine für PC Worx

    Technische Informationen

    Beschreibung Sprache
    PC Worx Funktion Blocks [PDF, 0,46 MB]
    Version: 90
    englisch
    PC Worx Express Funktion Blocks [PDF, 0,11 MB]
    Version: 1
    englisch
    Zurück nach oben

    Download

    Beschreibung Sprache
    Regelungstechnik [MSI, 6,38 MB]
    Version: 1.09
    deutsch / englisch
    Netzwerktechnik [MSI, 25,91 MB]
    Version: 7
    deutsch / englisch
    Selbstoptimierende Regler (Basic) [MSI, 5,08 MB]
    Version: 2.11
    deutsch / englisch
    Selbstoptimierende Regler (Pro) [MSI, 5,88 MB]
    Version: 2.11
    deutsch / englisch
    Netzwerkmanagement (SNMPv2c) [MSI, 5,97 MB]
    Version: 1.30
    deutsch / englisch
    Netzwerkmanagement (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
    Version: 2.00
    deutsch / englisch
    Datenbank [MSI, 5,3 MB]
    Version: 2
    deutsch / englisch
    Zurück nach oben

    Resy+ Fernwirksystem

    Resy+ beinhaltet Software-Bibliotheken die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) erweitert. Anwendung findet Resy+ z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft. 

    Beschreibung Sprache
    Resy101 - Serielle Kommunikation nach IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
    Version: 1.50
    deutsch / englisch
    ResySM21 - Datenaustausch nach DIN EN 62056-21 zwischen Controller und Zählern aus dem Bereich Energie, Wasser, Gas oder Fernwärme [MSI, 15,38 MB]
    Version: 1006
    deutsch / englisch
    ResyNet1F - Fernwirkbibliothek für SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
    Version: 1.12
    deutsch / englisch
    Radioline - Einfache I/O-Integration in die Steuerungsebene mit dem Radioline Funksystem und der zugehörigen Funktionsbausteinbibliothek [EXE, 11,57 MB]
    Version: 1.01
    deutsch / englisch
    ResyDnp3 - Fernwirkprotokoll DNP3 für Steuerungen ab dem ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
    Version: 1008
    deutsch / englisch
    ResyNetM - MODBUS-Bibliothek für TCP/RTU-Master sowie TCP/RTU-Slave [MSI, 41,67 MB]
    Version: 2004
    deutsch / englisch
    Zurück nach oben

    Powerworx

    Powerworx beinhaltet Softwarebibliotheken, die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um branchenspezifische Funktionsbausteine für gängige Messgeräte im Nieder- und Mittelspannungsnetz erweitern. Anwendungsbereiche sind beispielsweise intelligente Ortsnetzstationen und virtuelle Kraftwerke. Eine PC WORX PRO Vollversion und Lizenzen zur Resy+ Bibliotheken sind erforderlich.

    Beschreibung Sprache
    PowerUnit_11_03 ermöglicht die Einbindung folgender Messgeräte: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ Firma Horstmann, IKI50/ Firma Kries [EXE, 10,75 MB]
    Version: 11.03
    deutsch / englisch
    Zurück nach oben

    PHOENIX CONTACT s.à r.l.

    10a, op Bourmicht
    L-8070 Bertrange
    (+352) 45 02 35-1

    Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

    Schließen