Zurück zur Übersicht

Links und Downloads

Software-Assistent SISTEMA

Software-Assistent SISTEMA

Der Software-Assistent SISTEMA vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) hilft bei der Sicherheitsbewertung von Steuerungen im Rahmen der EN ISO 13849-1.

Auf Basis der vorgesehenen Architekturen bildet das Windows-Tool die Struktur der sicherheitsbezogenen Steuerungsteile (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) nach. So berechnet es Zuverlässigkeitswerte auf verschiedenen Detailebenen einschließlich des erreichten Performance Levels (PL).

Schritt für Schritt lassen sich so verschiedene Kriterien erfassen:

  • Risikoparameter zur Bestimmung des erforderlichen Performance Level (PLr)
  • Kategorie
  • Maßnahmen gegen Fehler gemeinsamer Ursache (CCF) bei mehrkanaligen Systemen
  • Mittlere Bauteilgüte (MTTFd)
  • Mittlere Testqualität (DCavg) von Bauelementen bzw. Blöcken

Die Auswirkung jeder Parameteränderung auf das Gesamtsystem wird direkt angezeigt und kann als Report ausgedruckt werden.

Zurück nach oben

SISTEMA-Bibliothek für Safety-Komponenten von Phoenix Contact

Laden Sie schnell und fehlerfrei alle sicherheitsrelevanten Daten der Sicherheitsschaltgeräte oder der Automatisierungsprodukte von Phoenix Contact in Ihr SISTEMA-Projekt.

So gelangen Sie zum Download
Per Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie zum Download-Bereich eines exemplarischen Produkts. Sie finden den aktuellen Stand der SISTEMA-Bibliotheken in Deutsch und Englisch unter dem Reiter Downloads im Abschnitt Software.

BeschreibungDownload
Universelle Bibliothek für sicherheitstechnische Kenngrößen nach VDMA 664132904950
BeschreibungDownload
Universelle Bibliothek für sicherheitstechnische Kenngrößen nach VDMA 66413
Zurück nach oben

Normen, Richtlinien, Vorschriften

Normen, Richtlinien, Vorschriften

Alles über Normen, Vorschriften, Richtlinien

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

EG-Richtlinien, Gesetze und Verordnungen

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefon: 0221 / 97668-0
Fax: 0221 / 97668-288

DIN-Normen, ISO-Normen, VDI-Richtlinien

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

VDE-Vorschriften, IEC-Normen

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefon: 030 / 34 80 01 – 0
Fax: 030 / 341 70 93

Zurück nach oben

Internationale Institutionen

Internationale Institutionen

Für Sicherheitsrichtlinien und Normen sind mehrere internationale Institutionen zuständig:

New Approach

Arbeitsergebnisse der drei europäischen Normen-Institutionen (CEN, CENELEC und ETSI) zusammen mit der Europäischen Kommission und EFTA.

The European Committee for Standardization

Informationen über europäische Normen, Anwendungen und Entwicklungen.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Normen für das elektrotechnische Engineering-Umfeld.

Internationale Organization for Standardization

Internationale Normen für Business, Regierung und Gesellschaft.

International Electrotechnical Commission

Internationale Normen und Konformitätsbewertung für alle elektrischen, elektronischen und in Bezug stehenden Technologien.

EUR-Lex

Der Zugang zum EU-Recht.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen