Zurück zur Übersicht

neu

Wireless-Lösung für Daten und Signale – 900-MHz-Outdoor-Box für I/O Signale

Die Radioline-Produktfamilie wird um eine 900-MHz-Outdoor-Box erweitert, in der ein I/O-Modul mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen fest integriert ist. Das NEMA 4X-Gehäuse eignet sich ideal, um direkt im Außenbereich installiert zu werden.

Ihre Vorteile

  • Spritzwasserfestes NEMA 4X-Gehäuse spart Zeit und Aufwand bei der Installation
  • Universale AC- oder DC-Spannungsversorgung
  • Intuitive Inbetriebnahme und Konfiguration
  • Anbindung an Standard-900-MHz-Radioline-Funkmodule möglich
  • Ebenfalls geeignet als einfacher Outdoor-Repeater

Hauptmerkmale

  • Funkmodul: 900 MHz
  • 6 integrierte I/O-Kanäle
  • Verwendbar in Nordamerika und Kanada
  • Reichweite bis zu 32 km
  • Umgebungstemperaturbereich: -40 °C … +65 °C
  • Versorgung: 10,8 V DC … 30,5 V DC oder 100 V AC … 240 V AC

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen